Las tuercas de bloqueoVargal® están diseñadas para aplicaciones en las que un rendimiento confiable anti-aflojamiento es crítico. Cuando se aprieta, el resorte externo se deforma radialmente y se presiona contra el cuello de la tuerca, lo que resulta en una conexión segura de las partes ensambladas. Los operadores pueden aplicar herramientas normales para el montaje, ya que un minimo par de torsión es suficiente para alcanzar el efecto de bloqueo deseado. Incluso después de múltiples usos el rendimiento anti-aflojamiento no se reduce.
Vargal® – Tuerca de bloqueo de metal
- Aplicaciones
- Características
![Vargal tuerca de bloqueo de metal](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=ADD62805D6EBB31D414225B975408CA6)
Los elementos de bloqueo Vargal® se utilizan a menudo en aplicaciones críticas como
- Bogies de ferrocarril
- Motores diésel
- Puntos de conmutación
- Acopladores
- Pinzas de freno
- Discos de freno
![Vargal tuerca de bloqueo de metal](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=ADD62805D6EBB31D414225B975408CA6)
- Excelente resistencia a las vibraciones
- Resistente a altas temperaturas
- Mantiene la eficiencia de bloqueo después de múltiples montajes
- Montaje fácil, no se necesitan herramientas especiales
- Resistente a la corrosión según tratamiento superficial o nivel de clase de acero inoxidable