Los tornillos y tuercas Verbus Ripp® con sus costillas de bloqueo son cierres de alta resistencia especialmente utilizados para superficies sensibles. La forma de cuña de las costillas de sujeción en la superficie de rodamiento garantizará efectivamente el resultado de bloqueo adecuado. Como la superficie no está dañada, el revestimiento anti-corrosión permanecerá intacto. Las costillas permiten una articulación fiable incluso si las razones estructurales causan la necesidad de un tornillo más corto apretado con una carga lateral alta.
Verbus Ripp® – Superficie de bloqueo
- Aplicaciones
- Características
![Verbus Ripp superficie de bloqueo](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-ripp.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=6188D81F978AE6E0CD812CA022C81614)
- Automotriz
- Cadenas cinemáticas
- Para conexiones en entornos dinámicos con necesidad de resistencia a las vibraciones
- Para materiales a tierra con superficies sensibles
![Verbus Ripp superficie de bloqueo](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-ripp.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=6188D81F978AE6E0CD812CA022C81614)
- Solución anti-aflojamiento efectiva y costo-eficiente
- Montaje rápido y fácil
- Comportamiento de ajuste bajo
- Resultado de apriete estable
- Conexión de sujeción fiable
- Para uso múltiple
- Diferentes estilos de cabeza disponibles
- Dimensión de M5-M16 para tornillos y tuercas