Recubrimientos superficiales

Los recubrimientos superficiales mejoran los tornillos estándar y otros elementos de fijación mediante unas características específicas; asimismo, proporcionan seguridad frente a vibraciones y pérdidas, tienen un efecto sellante en el interior de la rosca y debajo de la cabeza, protegen frente a la corrosión y controlan la fricción, entre otras muchas funciones. Al contrario que muchos medios mecánicos antiaflojamiento, los recubrimientos y los sellantes no afectan a la superficie de la piezas de unión. Se requieren menos piezas individuales, como arandelas, sellos o juntas tóricas, debido a que los recubrimientos se aplican directamente sobre el elemento de fijación, lo que permite ahorrar tiempo y costes de adquisición durante el montaje y aumentar la seguridad de los procesos. 

Llevamos décadas colaborando con especialistas cualificados en tecnologías de recubrimiento, lo que nos permite garantizar que nuestros productos cumplen con los más estrictos estándares de calidad, fiabilidad, disponibilidad y seguridad. Entre dichos productos se incluyen los siguientes:

  • Autocierre de roscas internas y externas para un uso simple o múltiple
  • Soluciones mecánicas (fricción) y químicas (adhesivos)
  • Protección adicional frente a la corrosión
  • Recubrimientos antifricción al servicio de una mayor seguridad de los procesos
  • Soluciones para entornos donde las condiciones son difíciles como, por ejemplo, cuando las temperaturas son altas o bajas o donde haya aceite, gasolina o diluyentes
  • Juntas de estanqueidad fiables para líquidos y gases

 

Suministramos varios recubrimientos superficiales de marca para elementos de fijación, entre los que se incluyen los siguientes:

 

Nylstop


Slotted round nuts for hook spanners

Nyltite®


Anillos de cierre y sellado

Nyplas®


Functional coating

Nyseal®


Functional coating

Nystay®


Functional coating

Nytemp®


Functional coating

precote 

Functional coating

TufLok®


Functional coating



















 

Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.