Técnica de conexión para incrustar y pegar: bigHead®

El principio de un cierre bigHead® es sencillo: una fijación como un collarín roscado, un espárrago, una tuerca o un pasador se suelda a una cabeza perforada.

bigHead® Embedding and Surface Bonding Fasteners

El exclusivo diseño del bigHead® permite fijar un componente de plástico o de un material compuesto de forma segura sin necesidad de realizar agujeros, ni perforaciones. bigHead® puede instalarse después de la fabricación del componente principal, "post-proceso", o durante la fabricación, "co-proceso".

bigHeads® es una forma ideal de crear un punto de fijación seguro en un componente. El punto de fijación permite sujetar eficazmente el componente dentro de un conjunto o combinarlo con elementos de fijación secundarios. Ejemplos:

1. Fijaciones roscadas a utilizar con tuercas o tornillos para fijar componentes

bigHead® Threaded fixings for use with nuts or bolts to fasten components

2. Tiraje de cables para colocar las bridas en su sitio

bigHead® Cable tyrap for looping cable-ties in place

  • Gama básica
  • Características
bigHead gama básica

Una gama predefinida de 156 productos, respaldada por directrices de uso y datos técnicos. Los productos de la gama básica pueden utilizarse tanto en aplicaciones de pos-procesamiento como de co-procesamiento.

  • Gama ampliada
  • Características
bigHead Gama ampliada

Gamas de productos seleccionadas, en una mayor variedad de combinaciones de tipos y tamaños de fijación.

bigHead Gama ampliada
  • Cabezas no circulares, incluidas las cuadradas y rectangulares
  • Otros diámetros de cabezas circulares
  • Fijaciones adicionales: tuercas, clavos, anillas, pasadores, etc.

  • Adhesión posterior al proceso
  • Características
bigHead Adhesión posterior al proceso

La unión adhesiva es la técnica de instalación post-proceso más común para los productos bigHead®, aunque algunas soluciones utilizan fijación mecánica. La fijación adhesiva es adecuada tanto para materiales metálicos como no metálicos, incluidos los materiales en sándwich.

  • Incorporación de co-procesos
  • Características
bigHead Incorporación de co-procesos

La incrustación o co-procesamiento de un bigHead® incluye el elemento de fijación en el proceso de fabricación del componente principal, como el moldeado.

  • Su compañero en el diseño
  • Características
bigHead Su compañero en el diseño

Trabajando en colaboración desde las primeras etapas del diseño, bigHead® puede ayudarle a evitar compromisos en el diseño, la fijación o el montaje. bigHead® tiene el conocimiento y la experiencia para apoyarle en labores de diseño e ingeniería a través de múltiples participantes.

bigHead Su compañero en el diseño
  • Información técnica y directrices
  • Revisión del diseño y el montaje
  • Integración de materiales y procesos de fabricación
  • Soporte de ingeniería de aplicaciones
  • Pruebas y validación
  • Prototipos y muestras

  • Especialización
  • Características
bigHead Especialización

Si las gamas predefinidas y ampliadas no se ajustan a sus necesidades exactas, bigHead® puede ofrecerle una multitud de formas de optimizar su solución de producto.

bigHead Gama ampliada
  • Cabezas no circulares, incluidas las cuadradas y rectangulares
  • Otros diámetros de cabezas circulares
  • Fijaciones adicionales: tuercas, clavos, anillas, pasadores, etc.

Liberating Potential - Watch the movie