FASTEKS® FILKO es una tuerca de aplicación unilateral, de una única pieza y de paso roscado que se instala de forma «ciega» sin retrabajo. Es una solución eficiente para la instalación de roscas prisioneras, incluso cuando no existe acceso a la parte trasera del panel. Es una tuerca resistente, especialmente en componentes de pared fina y secciones huecas. El rebordeado del remache garantizará una gran resistencia de extracción. Las tuercas de remache ciego FASTEKS® FILKO están disponibles en tres tipos de cuerpo; cuerpo redondo, moleteado y hexagonal.
Características:
- Instalación unilateral
- Múltiples aplicaciones, tanto como tuerca de remache ciego como tornillo de remache ciego
- Gran resistencia a la extracción gracias al rebordeado del remache
- Se puede montar en piezas con superficie tratada.
- Amplia gama de estilos y materiales de cabezal
- Instalación racional con pistola de remachado manual o herramientas hidroneumáticas
- Fuerza de agarre estable