Una solución de fijación perfecta para cada necesidad

¿Cuál es su necesidad de fijación? Encuentre aquí el producto ideal.

Anti-aflojamiento
Anti-Loosening

¿Tiene que sujetar materiales sofisticados y están buscando una solución que funcione hasta en las condiciones más exigentes? Aquí podrá encontrar la solución perfecta para usted:

ecosyn® fix - especialmente diseñado para las uniones presentes en los equipos eléctricos y en aparatos de gran tamaño.

NORD-LOCK® - máxima seguridad para las uniones empernadas.

TufLok® - sistema para asegurar y sellar las conexiones sujetadas.

Sujeciones por remache ciego

Una amplia gama de remaches de alta calidad para una rápida instalación:

Bossard Speed Rivets, el sistema de sujeción semiautomática.

Remaches estándar; los sistemas de sujeción manual o automática para una sujeción segura.

Accesorios para cables eléctricos y PCI

Soluciones de sujeción especiales para cada necesidad:

Panduit® - productos para aplicaciones de comunicación y cableado.

Distanciadores - productos especialmente diseñados para el montaje de placas de circuitos.

Elementos de sujeción para plástico
Elementos de sujeción para plástico

¿Necesita sujetar elementos de plástico? Aquí podrá encontrar la solución perfecta para usted:

ecosyn® plast - especial geometría de rosca para un roscado fácil y seguro directamente en elementos termoplásticos.

Delta PT - conexiones de sujeción directa para plásticos.

Abrazaderas de manguera
Hose clamps - MIKALOR

Con las abrazaderas de manguera, las fijaciones herméticas y las conexiones antifugas son ahora más fáciles que nunca: 

MIKALOR - abrazaderas de manguera con engranaje de tornillo sinfín.

 

Sujeciones para planchas de metal
ecosyn○ MRX the ideal screw for fastening chrome steel

Para la fijación de todo tipo de aluminios, aceros cromados y metales, los elementos de sujeción para planchas de metal son la solución perfecta:

ecosyn® drill - tornillos autocortantes especialmente adecuados para su uso en construcciones fabricadas en planchas de acero galvanizado y aluminio.

ecosyn® MRX - tornillos autoperforantes adecuados para aluminio, chapas de acero y acero inoxidable.

EJOT SHEETtracs® - unión roscada para chapas finas con orificios guía.

Tornillos autoformantes

¿Necesita sujetar materiales maleables?

DIN 7500 – el tornillo rosca autoformante.