Tornillos autocortantes especialmente adecuados para su uso en construcciones fabricadas en planchas de acero galvanizado y aluminio

Los tornillos autocortantes perforan su propio orificio de rosca con tolerancias muy reducidas y conforman por sí mismos su rosca de acoplamiento. La punta de perforación, especialmente formada y estampada, evita que patine por la superficie del componente y permite un rápido taladrado. Ya no es necesario el punzonado central del punto de taladrado.


 ecosyn○ stamped drill points  Self-cutting screws
Puntos de taladrado estampados: 
taladrado seguro sin necesidad
de punzonar de antemano el centro.
 Tornillos autocortantes: sujeción rápida
y económica sin necesidad de orificio
guía.

Ventajas:

  • Manipulación rápida y económica
  • En comparación con los tornillos autorroscantes convencionales, se puede alcanzar un ahorro de hasta el 50%