Tornillos ecosyn®-plast

Dentro del sector de la tecnología de unión, los plásticos presentan unos requisitos especiales relativos a las técnicas de montaje. Los tornillos ecosyn®-plast son el resultado de amplios conocimientos adquiridos a lo largo de años de experiencia práctica en el roscado de termoplásticos. La especial geometría de la rosca permite un roscado fácil y seguro directamente en elementos termoplásticos.

La geometría de la rosca

En comparación con los tornillos autorroscantes tradicionales según ISO 1478, los tornillos ecosyn®-plast tienen:

  • Un ángulo de rosca de 30° en lugar de 60°
  • Un diámetro de núcleo más pequeño con el mismo diámetro nominal
  • Un paso de rosca más amplio

 

La combinación de estas características especiales ofrece ventajas decisivas:

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • Mayor profundidad de carga de la rosca (te > tB)
  • Reducción de la fuerza radial, y consiguiente aumento de la capacidad de carga
  • Reducción del riesgo de explosión en tubos mono-rosca
  • Más material entre los flancos de la rosca (fe> fB), por lo que el cilindro de cizallamiento es más grande
  • El par motor más bajo y el par de pasado de rosca más elevado permite mejorar el montaje y la unión