Piezas de fabricación especial

 

Definimos el proceso de fabricación de acuerdo a sus requisitos y seleccionamos el fabricante más adecuado de nuestra amplia gama de proveedores en todo el mundo.

 

Con la adquisición de piezas especiales por parte de Bossard obtendrá un verdadero valor añadido:

  • Menos proveedores
  • Consultoría profesional
  • Servicios completos de ingeniería
  • Calidad permanente
  • Gestión inteligente de las piezas B y C
  • Máxima fiabilidad de suministro gracias a un proceso de pedido automatizado
  • Flexibilidad en la cantidad de pedido
  • Más capital disponible debido a la reducción del inventario

Mecanizado (piezas torneadas y fresadas)

La solución adecuada para cada industria
Cuando se requiere alta precisión, pequeñas tolerancias y formas complicadas, se suele recomendar la producción por arranque de viruta mediante torneado, fresado y taladrado. Bossard suministra una amplia gama de piezas torneadas y fresadas en todos los materiales, tamaños de lote, dimensiones y tratamientos superficiales habituales para la perfecta interacción de sus productos.

Materiales

  • Todos los aceros mecanizables
  • Los metales no ferrosos y el plástico
  • Aceros inoxidables
  • Multiples aceros especiales

Piezas estampadas

Proceso económico con calidad constante
Las piezas estampadas se caracterizan por un gran aprovechamiento del material, tiempos de producción cortos y una mayor resistencia, además de ser especialmente rentables. El material, el tipo de mecanismo, las tolerancias de fabricación y otros requisitos similares determinan si una pieza especial puede fabricarse mediante conformado en frío o forjado en caliente.

Piezas estampadas en caliente

Materiales

  • Todos los aceros estándar, incluidos los aceros inoxidables
  • Materiales para fines especiales como, por ejemplo, Nimonic, previa solicitud

Piezas estampadas en frío

Materiales

  • Todos los aceros estándar, incluidos los aceros inoxidables
  • Aluminio, latón
  • Acero y titanio de uso especial, previa solicitud


Piezas punzonadas y dobladas

Proceso económico con calidad constante
Los elementos de fijación, las arandelas y muchas otras piezas para la construcción de maquinaria y equipos se forman mediante tecnologías de punzonado y doblado. Para las piezas punzonadas y dobladas, le ofrecemos todos los procesos de fabricación disponibles actualmente, así como todas las posibilidades de dimensiones y tratamientos superficiales. Nuestros socios son especialistas en fabricación para cualquier requisito. 

Materiales: 

  • Todos los aceros estándars, incluidos los aceros inoxidables
  • Metales no ferrosos
  • Materiales para fines especiales a consultar

Bajo pedido, las pequeñas producciones en serie también pueden cortarse con láser, plasma o chorro de agua, en función de la geometría de la pieza.


Recubrimientos funcionales y tratamientos de acabado mecánico

El tratamiento correcto de la superficie aumenta la funcionalidad y la vida útil de su componente. Además, la reutilización de una pieza estándar suele ser más rentable que la fabricación de una pieza especial bajo plano.

Tratamiento superficial
¿Desea aumentar la fiabilidad del proceso y reducir los costes totales de una conexión? Bossard ofrece más de 150 recubrimientos y tratamientos posteriores diferentes. Protección contra la corrosión, optimización del coeficiente de fricción, apariencia, resistencia al desgaste - las razones y aplicaciones son muchas y variadas. Nuestros expertos pueden ayudarle a elegir la solución correcta para su producto.

Tratamientos de acabado mecánico
La reutilización mecánica de elementos de catálogo o estándar suele ser la solución más rápida y eficaz en función de los costes para cantidades pequeñas y medianas.

Recubrimientos funcionales
Los recubrimientos funcionales son soluciones para elementos de sujeción sometidos a esfuerzos mecánicos, como tornillos y tuercas. Estos tipos de recubrimientos se aplican mediante diferentes procedimientos de aplicación. Dependiendo del recubrimiento, pueden asumir una función de bloqueo, de seguridad (cautivo) o de retención/sellado.


Ensamblajes

Concéntrese en sus competencias
Adquiera ensamblajes en el empaquetado deseado, listos para ser montados y probados. Desde simples mini-ensamblajes hasta unidades electromecánicas. Esto le permite eliminar pasos del proceso y centrarse en sus conocimientos técnicos específicos en el montaje final.



Kits

Kits de montaje y accesorios
Además de los ensamblajes también hacemos kits. Bossard le suministra kits de los más variados componentes, contados con precisión, empaquetados con cuidado y etiquetados o impresos según sus especificaciones.