Recubrimientos funcionales

Los recubrimientos funcionales se utilizan cuando los elementos de fijación requieren un recubrimiento que asuma una función técnica.

Constan de diferentes composiciones de polímeros, como poliamida, plastisol, poliolefina, etc., y se utilizan según sus demandas.

Los recubrimientos funcionales son soluciones de sistema para elementos de fijación sometidos a esfuerzos mecánicos, como tornillos y tuercas.

Estos tipos de recubrimiento se aplican mediante diferentes procedimientos de aplicación. Dependiendo del recubrimiento, pueden asumir una función de bloqueo, de seguridad (imperdible) o retención, sellado.

Ventajas:

  • Seguridad integrada
  • Seguridad racional
  • Acción de alta seguridad
  • Evita la pérdida de tornillo
  • Elemento imperdible integrado en la rosca

Por favor contáctenos directamente para más información o cotización. Estaremos encantados de apoyarle con nuestra experiencia para encontrar la solución óptima para los requisitos específicos de su aplicación.

 Bloqueo de roscas por interferencia    Capa de sellado    Bloque de roscas por adhesivo    Protección fiable/confiable

 

Parche de TufLok® y Nytemp®
Tuflok and Nytemp patch

Los parches TufLok® y Nytemp® son fiables para bloquear roscas en las uniones de fijación. En partes concretas de la rosca se aplica un recubrimiento de poliamida altamente elástica y resistente a la abrasión. Esto evita cualquier juego axial entre el tornillo y la rosca interna. Crea una conexión densa y resistente a las vibraciones.

Características del producto:

  • Función de seguridad (imperdible)
  • Para casi todos los materiales
  • Sin tiempo de endurecimiento - se puede usar inmediatamente
  • Puede reutilizarse varias veces
  • Resistente al alcohol, aceite, combustible y la mayoría de disolventes
  • Puede almacenarse por un período de tiempo ilimitado
  • Rango de temperatura del parche TufLok® -56 °C a 120 °C
  • Rango de temperatura del parche Nytemp® -56 °C a 200 °C

Detalles
Descarga del folleto

Parche TufLok® y Nytemp® completo o a 360
Tuflok and Nytemp patch all-round

 

Los parches TufLok® y Nytemp® completos o a 360 son fiables para bloquear roscas y sellar roscas en las uniones de fijación. En partes concretas de la rosca se aplica un recubrimiento de poliamida altamente elástica y resistente a la abrasión. Esto evita cualquier juego axial entre el tornillo y la rosca interna. Crea una conexión densa y resistente a las vibraciones.

Características del producto:

  • Función de seguridad (imperdible)
  • Para casi todos los materiales
  • Sin tiempo de endurecimiento - se puede usar inmediatamente
  • Puede reutilizarse varias veces
  • Resistente al alcohol, aceite, combustible y la mayoría de disolventes
  • Puede almacenarse por un período de tiempo ilimitado
  • Rango de temperatura del parche TufLok® -50 °C a 120 °C
  • Rango de temperatura del parche Nytemp® -50 °C a 200 °C

Detalles
Descarga del folleto

Precote® 5 – Recubrimiento adhesivo
Precote 5

El Precote® Micro Encapsulado es un adhesivo de bloqueo preaplicado. Durante la instalación, la presión entre los flancos de las roscas coincidentes hará estallar las microcápsulas. El adhesivo y el agente de curado contenidos en las cápsulas se liberan y el adhesivo se endurece.

Características del producto:

  • Efecto de bloqueo según DIN267 Parte 27
  • Para casi todos los materiales y superficies
  • Rápido endurecimiento
  • Uso de una sola vez
  • Resistente a aceites, grasas, fluidos hidráulicos y refrigerantes líquidos, etc.
  • Vida útil hasta 4 años

Detalles
Descarga del folleto

Nyseal® – Recubrimiento debajo de la cabeza
Nyseal

Nyseal® es un recubrimiento de plástico (poliolefina) para aplicación en tornillos u otros componentes roscados que se aplica directamente debajo de la cabeza, la valona o al final de la rosca. No se requieren arandelas, sellantes ni juntas tóricas aplicadas manualmente.

Características del producto:

  • Excelente efecto de sellado
  • Recubrimiento en casi todos los materiales metálicos
  • Dependiendo de la exposición a los esfuerzos, el recubrimiento se puede reutilizar varias veces.
  • Evita la corrosión por contacto debajo de la cabeza del tornillo
  • No se requieren arandelas ni sellantes adicionales
  • Alta resistencia a productos químicos y aceites

Detalles
Descarga del folleto

Nyplas® – Recubrimiento debajo de la cabeza
Nyplas

Nyplas® es un recubrimiento de plástico (plastisol modificado) para aplicación en tornillos u otros componentes roscados que se aplica directamente debajo de la cabeza, la valona o al final de la rosca. No se requieren arandelas, sellantes ni juntas tóricas aplicadas manualmente.

Características del producto:

  • Sellado / aislamiento acústico inmediatamente después de atornillar las piezas
  • Recubrimiento en casi todos los materiales metálicos
  • Dependiendo de la exposición a los esfuerzos, el recubrimiento se puede reutilizar varias veces.
  • Muy buenas propiedades de sellado
  • Ya no se requieren juntas tóricas, arandelas, etc.
  • larga vida útil, sin contracción ni desecación

Detalles
Descarga del folleto

Scotch-Grip™ 2353 [Producto no disponible]

Scotch-Grip™ 2353 es un adhesivo de bloqueo preaplicado. Durante la instalación, la presión entre los flancos de las roscas coincidentes hará estallar las microcápsulas. El adhesivo y el agente de curado contenidos en las cápsulas se liberan y el adhesivo se endurece.

Características del producto:

  • Efecto de bloqueo según DIN267 Parte 27
  • Para casi todos los materiales y superficies
  • Rápido endurecimiento
  • Uso de una sola vez
  • Resistente a aceites, grasas, fluidos hidráulicos y refrigerantes líquidos, etc.
  • Vida útil hasta 4 años

Detalles
Descarga del folleto

Precote® 30/80/85 – Recubrimiento adhesivo
Precote 30 80 85

Precote® Micro Encapsulado es un adhesivo de bloqueo preaplicado. Durante la instalación, la presión entre los flancos de las roscas coincidentes hará estallar las microcápsulas. El adhesivo y el agente de curado contenidos en las cápsulas se liberan y el adhesivo se endurece.

Características del producto:

  • Efecto de bloqueo según DIN267 Parte 27
  • Para casi todos los materiales y superficies
  • Rápido endurecimiento
  • Uso de una sola vez
  • Resistente a aceites, grasas, fluidos hidráulicos y refrigerantes líquidos, etc.
  • Vida útil hasta 4 años

Detalles
Descarga del folleto

Nystay® – Recubrimiento de fijación
Nystay

Nystay® es un prerecubrimiento plástico (a base de poliolefinas) que se aplica directamente sobre el vástago o la rosca de los elementos de sujeción para ayudar a mantenerlos en su lugar durante el transporte o ensamblaje en su respectiva aplicación o grupo de ensamblajes.

Características del producto:

  • Función de sujeción
  • Recubrimiento en casi todos los materiales metálicos
  • Puede reutilizarse
  • No tóxico y respetuoso con el medio ambiente.
  • Reduce el tiempo de montaje para el usuario final
  • Puede colocarse en cualquier lugar del vástago o rosca de un elemento de fijación

Detalles
Descarga del folleto

Aviso legal

Advertencias