Nyseal®

 

Nyseal® es un recubrimiento plástico (poliolefi na) que se aplica en tornillería u otros componentes roscados directamente bajo la cabeza del tornillo antes del ensamblaje. Este elimina la necesidad de utilizar arandelas montadas manualmente, selladores o juntas tóricas. Con Nyseal® se consigue un excelente sellado contra gases y fl uidos. Al mismo tiempo, el recubrimiento actúa como un amortiguador para las superfi cies delicadas a ensamblar.

Características:

  • Color: verde
  • Material: poliolefi na
  • Dureza Shore A 54
  • Espesor del tratamiento de 0,2 a 0,4mm
  • Excelentes propiedades de sellado
  • Prevención de la corrosión bajo la cabeza
  • No son necesarias arandelas adicionales o sellantes
  • Alta resistencia contra agentes químicos y aceites
  • También se puede aplicar en tornillos avellanados

 El recubrimiento se puede aplicar a la mayoría de materiales metálicos. Puede ser reutilizado en varias ocasiones dependiendo de la carga que se le aplique. Efecto sellado hasta 70 bar aproximadamente. (Pruebas a realizar por el cliente)

Elementos roscados desde M3 hasta M10. Tornillos de cabeza hexagonal, tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal.

Temperatura operativa hasta 70 °C Máxima temperatura 90 °C

Nyseal

Otras dimensiones bajo demanda
1) Valores de referencia