Nystay®

  

Nystay® es un recubrimiento de plástico (basado en poliolefi na) que se aplica directamente a la espiga de los elementos de fi jación con el fi n de asegurar durante el transporte o el montaje en su correspondiente aplicación. Nystay® puede ser utilizado en todo tipo de elementos de sujección, no importa si esta roscado o no. Nystay® facilita el premontaje, especialmente en el caso de alimentadores automáticos y aplicaciones robóticas. La gama de aplicaciones, por supuesto, no se limita a los tornillos, sino que abarca todos los elementos de fi jación, tales como ejes, remaches, pasadores, piezas torneadas o prensadas, etc.

Características:

  • Color: verde
  • Material: material a base de poliolefi na
  • Mantiene los elementos de ensamblaje en su sitio durante el transporte y montaje
  • No es tóxico y es respetuoso con el medio ambiente: Recubrimiento sintético a base de poliolefi na
  • No endurecimiento químico
  • Puede ser aplicado en cualquier punto del vástago o de la rosca

 Breve tiempo de montaje por el usuario final. Interesante solución para los requisitos de seguridad de acuerdo con el reglamento de la CE 2006/42/CE. La fuerza de inserción a través de orificio debe ser probada. El anillo puede posicionarse libremente. El recubrimiento se puede aplicar a casi todos los materiales metálicos. Dependiendo de la carga que se le aplique es posible reutilizarlo en varias ocasiones.

Elementos roscados desde M3 hasta M10. Tornillos, pernos, …

Temperatura de trabajo –40 °C a 90 °C

d1 = Diámetro del tornillo o perno
d2 = Diámetro del recubrimiento: ~1,1 x D
l2 = Posición del recubrimiento: depende de la aplicación

Nystay

Otras dimensiones bajo demanda
1) Valores de referencia
dL = Agujero pasante en la contrapieza

  • Agujero pasante mayor = menor fuerza de inserción
  • Menor agujero pasante = mayor fuerza de inserción