Scotch-Grip™ 2353

[Producto no disponible]

 

  

Scotch-Grip™ 2353 es un adhesivo microcapsular a base de resina de epoxi que ha sido especialmente diseñado para el recubrimiento de tornillos. Después de la aplicación, el adhesivo permanece inactivo hasta que es activado al atornillar. En ese momento la rotura de las microcápsulas que permiten que el adhesivo cure a temperatura ambiente. Una ventaja adicional, es que una vez curado es un sellante contra los aceites, agua y combustibles. También es un sistema de seguridad contra el afl ojamiento accidental del tornillo.

Características:

  • Color: azul
  • Efecto de seguridad según DIN 267, parte 27
  • Sellante adicional para el roscado
  • Película seca y no pegajosa
  • Elemento imperdible integrado en la rosca
  • Buena resistencia quimica
  • Sin riesgos sanitarios

 La rosca interna debe tener chaflán de entrada (evitar hilos con cantos vivos), en caso contrario el parche podría desprenderse al introducir el tornillo. La rosca de la tuerca debe estar limpia, libre de aceite, suciedad y otros agentes contaminantes. La fricción de la rosca debe considerarse al montarse.

 Asegurado del tornillo contra el afl ojamiento.

Elementos roscados desde M3 hasta M68. Longitudes hasta 220 mm. Tuercas desde M5 hasta M12. Sector automovilístico, así como para elementos de seguridad.

Rango de temperaturas desde –30 °C hasta 110 °C