TufLok® y Nytemp® circular

    

TufLok® y Nytemp® son dos sistemas fi ables y económicos para el sellado de conexiones atornilladas. Una capa de poliamida de alta elasticidad y resistencia a la abrasión se aplica a una porción de la rosca. El juego axial entre el tornillo y la tuerca se llena, por lo tanto, se consigue un ensamblaje sellado.

Características:

  • Sellado para líquidos y gases
  • No requiere tiempo de curado, preparado para el uso inmediatamente
  • Aplicable en casi todo tipo de metales
  • Tiempo de almacenamiento ilimitado
  • Resistente al alcohol, aceite, petroleo y a la mayor parte de disolventes

 La rosca interna debe tener chaflán de entrada (evitar hilos con cantos vivos), en caso contrario el parche podría desprenderse al introducir el tornillo. Nytemp® sólo puede ser utilizado en superficies brutas o fosfatadas y sobre acero inoxidable, debido a la alta temperatura que requiere el revestimiento. 

 Tornillos de seguridad con parche TufLok®/Nytemp®. Sellado con TufLok®/Nytemp® circular. Los hilos libres en el extremo de la rosca facilitan la instalación. De 2 a 3 hilos bajo la cabeza no deberían impregnarse.

Elementos roscados desde M1 hasta M68. Longitudes hasta 220 mm.

TufLok® circular

  • Color azul
  • Rango de temperatura desde –56 °C hasta 120 °C

Nytemp® circular

  • Color naranja
  • Rango de temperatura desde –56 °C hasta 200 °C

Recubrimiento estándar:

  • Longitud l1: ~4 a 6 hilos
  • Longitud l2: ~2 a 3 hilos
Tuflok and Nytemp all-round

d1 Diámetro de la rosca
l1 Longitud del revestimiento
l2 Extremidad de la rosca sin revestimiento

Chaflán 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1