TufLok® y Nytemp® parche

    

TufLok® y Nytemp® son dos sistemas fi ables y económicos para asegurar uniones roscadas. Una capa de nylon altamente elástico y resistente al desgaste es aplicado en una específi ca posición en la rosca. El juego entre la rosca interna y externa es eliminado, haciendo la unión resistente a las vibraciones.

Características:

  • Efecto de seguridad elevado
  • Adecuado para tornillos de ajuste
  • Puede ser reutilizado en varias ocasiones
  • No necesita un tiempo de curado, puede ser utilizado inmediatamente
  • Aplicable en casi todos los metales
  • Almacenable por tiempo ilimitado
  • Resistente al alcohol, aceite, gasolina y a casi todos los disolventes
  • Control según DIN 267, parte 28
  • Control según DIN EN ISO 2320
  • Piezas de muestra del cliente con especifi caciones de par de apriete
  • Revestimiento según la norma 900.1

 La rosca interna debe tener chaflán de entrada (evitar hilos con cantos vivos), en caso contrario el parche podría desprenderse al introducir el tornillo. Nytemp® sólo puede ser utilizado en superficies brutas o fosfatadas y sobre acero inoxidable, debido a la alta temperatura que requiere el revestimiento.

 Asegurar tornillos con parche Tuflok®/ Nytemp®. Sellado de la rosca con el parche TufLok®/Nytemp® circular. Los hilos libres en el extremo de la rosca facilitan la instalación. De 2 a 3 hilos bajo la cabeza no deberían impregnarse.

Elementos roscados desde M1 hasta M68. Longitudes hasta 220 mm. Tuercas de M5 a M12.

TufLok® Parche

  • Color azul
  • Rango de temperaturas: Desde –56 °C hasta 120 °C

Nytemp® Parche

  • Color naranja
  • Rango de temperaturas: Desde –56 °C hasta 200 °C

Revestimiento normal:

  • Recubrimiento en el área central ~90°
  • Zona periférica (límite de difusión) hasta ~180°
  • Longitud l1: ~4 hasta 6 hilos
  • Longitud l2: ~2 hasta 3 hilos
Tuflok and Nytemp Patch

d1 Diámetro de la rosca
α Ángulo del revestimiento
l1 Longitud del revestimiento
l2 Extremidad de la rosca sin revestimiento

Chaflán 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1