Solución de consolidación de proveedores – fiable, perfecta, eficiente

Supplier Consolidation Solution 

 

La solución de consolidación de proveedores de Bossard está diseñada para reducir los costes de proceso mediante una gestión eficaz de los proveedores, lo que redunda en una administración sencilla y un control y visibilidad mayores. Al integrar a sus proveedores de piezas B y C existentes, esta solución de Smart Factory Logistics garantiza menos transacciones y un suministro perfecto.

Para sacarle el máximo provecho, nuestros expertos están a su disposición para agilizar su base de proveedores. Tanto si utiliza Smart Factory Logistics como sistema de activación de pedidos o como gestión integral de proveedores, somos su socio de confianza con un historial probado.

Cómo gestionamos su inventario
  1. Los sistemas Kanban inteligentes, semiautomáticos y totalmente automatizados supervisan los niveles de existencias y activan los pedidos de reposición.

  2. Nuestra plataforma colaborativa para cadenas de suministro ARIMS envía un pedido de reposición directamente al proveedor o una propuesta de pedido a su ERP.

  3. Los proveedores preparan el material atendiendo a las especificaciones del pedido de reposición y lo etiquetan con la ubicación del artículo.

  4. En función del acuerdo predefinido, los artículos pedidos se agrupan en un envío. El material se entrega en el muelle de carga o directamente en el punto de uso.

Características
Integración de todos los proveedoresIntegración de todos los proveedores
Agilización de la base de proveedoresAgilización de la base de proveedores
Coordinación del flujo de informaciónCoordinación del flujo de información
Coordinación del flujo de materialesCoordinación del flujo de materiales
ARIMS SolutionARIMS Analytics – Acceso al panel de operaciones
single point of contactPunto de contacto único
Ventajas
  • Máxima garantía de suministro
  • Procesos más sencillos y aprovisionamiento más eficiente
  • Reducción significativa del esfuerzo administrativo
  • Mayor rendimiento y fiabilidad en la entrega
  • Reducción de inventario
  • Mayor eficiencia
  • Reducción del coste total de propiedad
  • Más tiempo y concentración en las actividades básicas

 

Agilice su base de proveedores ahora, contáctenos para obtener más información.

Descargue el folleto informativo