La empresa familiar de Carintia Pichler está especializada en sistemas de ventilación con ahorro de energía para interiores. La empresa está logrando un ahorro considerable en sus costes de proceso para la gestión de piezas C con el sistema de gestión integrada SmartBin de Bossard.
Una de las prioridades de desarrollo de la empresa Pichler son los sistemas de ventilación de alta eficiencia para edificios residenciales de varios pisos. Un humidificador integrado garantiza un ambiente óptimo con solo pulsar un botón. Dependiendo de la demanda, Pichler ofrece unidades de ventilación para sistemas centralizados o descentralizados, todos ellos certificados por el Instituto de vivienda pasiva de Darmstadt. De entre las referencias actuales destacan el parque del residencial de vivienda pasiva Eurogate en Viena con 150 apartamentos, la 3ª Villa Olímpica (03) en Innsbruck, un sistema de vivienda pasiva de 444 apartamentos y la nueva DC Tower en Viena, la estructura más alta de Austria.