SmartBin – inteligencia automática

Desde que la solución SmartBin de Bossard fuera presentada en 1998, ha ayudado a muchos de nuestros clientes a maximizar la eficiencia de sus adquisiciones. 

Bossard SmartBin se utiliza de muchas maneras diferentes
Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin flex

La solución más innovadora hace que la logística sea aún más independiente, flexible y totalmente automatizada. SmartBin flex puede ubicarse donde se desee y ni siquiera requiere de conexiones eléctricas para la asistencia en la fabricación adecuada. Las señales se transmiten de manera inalámbrica.

SmartBin flex puede instalarse en una celda de trabajo o directamente en la línea de montaje. De esta forma se eliminan los tiempos de espera y el desplazamiento de mercancías, ya que el material se suministra directamente al punto de uso.

Saber más sobre SmartBin flex

Bossard SmarBin Logistic System
SmartBin mobile

La solución ideal cuando los procesos de montaje implican la integración de objetos de gran tamaño o el cambio de entornos de trabajo. Los trolleys móviles están equipados con SmartBin y comunicación inalámbrica y se alimentan por batería. Usted lleva las piezas C directamente al punto de uso.
Factsheet


Bossard SmarBin Logistic System
SmartBin classic

La versión clásica de SmartBin se usa para almacenes con gestión de tipo Kanban. 

Sirve para almacenes Kanban centralizados y descentralizados. SmartBin puede gestionar piezas pequeñas de unos pocos gramos por cubeta o elevados volúmenes y piezas de gran tamaño de hasta 1.000 kg por paleta.

Factsheet


Compruebe cómo funciona SmartBin