Herramientas de remachado STANLEY®

Sistema de remachado inteligente

-> Optimiza el área de montaje

-> Proporciona datos en tiempo real de los procesos de fabricación.

-> Reduce los rechazos por calidad


La herramienta de remachado inteligente de alto rendimiento de STANLEY
® Assembly Technologies, el líder mundial en fijación de precisión, permite a los fabricantes reducir los rechazos por calidad, optimizar el área de montaje y proporcionar datos en tiempo real de los procesos de fabricación, al registrar los datos del proceso de cada uno de los remachados como la carga de rotura y la carrera.

  • Remachadora PB2500 Smart
  • Características
Remachadora a batería con sistema de monitorización del proceso

La PB2500 inteligente se basa en las capacidades, la calidad y la robustez probadas de la herramienta PB2500 original, para ofrecer un sistema de supervisión de procesos e instalación de remaches ciegos inalámbricos líder en su clase

Maximiza la productividad: Instala 1100 remaches abierto de acero de 4,8 mm con una sola carga, utilizando una batería de 2,0 Ah. La supervisión de procesos instantánea garantiza que las juntas mal fijadas se detecten inmediatamente, evitando que lotes completos queden afectados.

Fácil de usar: Portaboquillas y caja de mordazas de liberación rápida, instalación de batería de deslizamiento rápido, luz LED para asegurar una línea de visión clara hacia la aplicación, mango ergonómico de agarre suave para comodidad del operario. La pantalla táctil incorporada permite que el sistema de supervisión de procesos se configure y use fácilmente.

E-shop

Remachadora a batería con sistema de monitorización del proceso
  • Peso: 1,8 kg
  • Fuerza de tracción: 8,5 kN
  • Recorrido/carrera: 25 mm
  • El sistema de monitorización incluye notificación OK / NO-OK después de cada remache instalado, también permite consultar la curva del proceso
  • Capacidad de almacenamiento de 500 000 ciclos de remachado
  • Evita el tiempo de inactividad no programado
  • Combina las ventajas de una batería Li-Ion DeWalt de larga duración con un tiempo de carga líder en la industria
  • Su sistema de cambio rápido y sin herramientas de las boquillas y mordazas aumentan la productividad
  • La remachadora proporciona una unión permanente y resistente a las vibraciones cuando se usa con remaches de rotura de vástago Stanley Enginering Fastening
  • Compatible con Wi-Fi y Bluetooth
  • Interfaz del usuario: pantalla táctil

E-shop

Remachadoras a batería STANLEY®

 

  • Herramienta de fijación rápida SB25PT-05
  • Características
STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05

La herramienta de fijación rápida ergonómica e inalámbrica maximiza la capacidad de remachado, garantiza una productividad óptima y reduce el coste de instalación.


Maximiza la productividad: Instala 800 fijaciones NeoSpeed de acero de 4,8 mm con una sola carga, utilizando una batería de 2,0 Ah. La ausencia de líneas de aire comprimido significa una mejora significativa de la movilidad del operario.


Fácil de usar: sistema de liberación rápida de la parte frontal, instalación de batería de deslizamiento rápido, luz LED para garantizar una línea de visión clara hacia la aplicación, mango ergonómico de agarre suave para comodidad del operario, sistema de gatillo de un solo dedo de poca fuerza, diseño equilibrado.

E-shop

STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05
  • Para diámetros de remaches: 2,4-6,4
  • Peso (con batería): 2,8 kg
  • Fuerza de tracción: 5 kN
  • Recorrido / carrera: 25 mm
  • La ausencia de mangueras de aire comprimido resultan en una mejor mobilidad del operario
  • Sistema de cambio rápido de boquilla y mordaza
  • Luz LED para garantizar una buena visibilidad durante la aplicación
  • Empuñadura ergonómica y suave para manipular con comodidad
  • Gatillo de bajo esuferzo, accionable con un dedo

E-shop

  • Remachadora para tuercas remachables NB08PT-18
  • Características
Remachadora a batería para tuercas remachables NB08PT-18

La herramienta para tuercas remachables ciegas ergonómica e inalámbrica, maximiza la capacidad de remachado, garantiza una productividad óptima y reduce el coste de instalación.

Maximiza la productividad:Instala 900 tuercas remachables ciegas (acero M6) con una sola carga, usando una batería de 2,0 Ah. La ausencia de líneas de aire comprimido significa una mejora significativa de la movilidad del operario.

Fácil de usar:Equipo de boquilla de liberación rápida, instalación de batería de deslizamiento rápido, luz LED para asegurar una línea de visión clara hacia la aplicación, mango ergonómico de agarre suave para comodidad del operario. La pantalla táctil incorporada permite introducir y ajustar fácilmente los ajustes de carrera y fuerza, así como configurar el contador de ciclos y las funciones de empuje e inserción.

E-shop

Remachadora a batería para tuercas remachables NB08PT-18
  • Rango de aplicación: M3-M10
  • Tensión de trabajo: 18 kN
  • Peso: 2,3 kg
  • Recorrido/carrera: 8,5 mm
  • Incluye función push-to-start: la tuerca se rosca automáticamente en la herramienta tras aplicar presión sobre el mandril
  • Sistema de cambio rápido sin herramientas de boquillas y mandriles
  • Evita el tiempo de inactividad no programado
  • Combina las ventajas de una batería Li-Ion DeWalt de larga duración con un tiempo de carga líder en la industria
  • Funcionamiento en modos pull-to-force y pull-to-stroke, lo que le proporciona una gran versatilidad y una productividad excepcional
  • Interfaz del usuario: pantalla táctil

E-shop

  • Pistola remachadora ProSet® PB3400
  • Características
Pistola remachadora de batería en maletín de plástico  ProSet® PB3400, completamente equipado

ProSet®PB3400 es una herramienta a batería para remaches ciegos estructurales. Al ofrecer una excelente ergonomía, gran resistencia y magníficas funciones adicionales, la PB3400 garantiza una alta productividad y mejora el retorno de la inversión con un coste de instalación muy bajo.

Esta potente herramienta eléctrica inalámbrica de alta velocidad ofrece una gran fuerza y resistencia. Viene equipada con una batería de iones de litio XR de DEWALT de larga duración capaz de colocar un promedio de hasta 1000 remaches ciegos estructurales de ø 6,4 mm por carga (batería de 4,0 Ah).

La ProSet®PB3400 permite ahorrar tiempo en entornos de producción sin "sobrecarga de la herramienta".

E-shop

Pistola remachadora de batería en maletín de plástico  ProSet® PB3400, completamente equipado
  • Para diámetros de remaches: 4,8-6,4
  • Peso: 2,1 kg incl. batería 2,0 Ah, 2,42 kg incl. batería 4,0 Ah
  • Fuerza de tracción: 18 kN
  • Tiempo de carga: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Altura de trabajo: 30 mm
  • Hasta 1000 operaciones de remachado por carga

E-shop

  • Pistola remachadora ProSet® PB2500-QW
  • Características
Pistola remachadora de batería en maletín de plástico ProSet® PB2500-QW

La ProSet®2500 es una remachadora inalámbrica que funciona con baterías y está diseñada para ofrecer portabilidad, durabilidad y fácil mantenimiento. Ofrece muchas características innovadoras de alto rendimiento, que incluyen un porta-boquillas de desconexión rápida patentada y una caja de mordazas para una limpieza y mantenimiento rápidos del extremo frontal sin necesidad de herramientas.

También está disponible un portaboquillas extendido de 140 mm para un mayor alcance en situaciones especiales.

La ProSet®2500 es compatible con otros sistemas de automatización de STANLEY®Engineered Fastening, incluido el sistema remoto de recolección de mandriles (MCS5000), el presentador de remaches (RP) POP®y SmartSet®. La ProSet®serie 2500 coloca microrremaches de 2 mm y remaches de 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm y 4,8 mm de diámetro en todos materiales, lo que incluye remaches de acero inoxidable estructural de alta resistencia.

E-shop

Pistola remachadora de batería en maletín de plástico ProSet® PB2500-QW
  • Para diámetros de remaches: 2,4-4,8

  • Peso (con batería): 1,7 kg
  • Fuerza de tracción: 8,5 kN
  • Altura de trabajo: 25 mm
  • Batería: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Tiempo de carga: 30 min.

E-shop


Póngase en contacto con nuestro experto para obtener un presupuesto personalizado y sin compromiso

Product specialist Stanley

Joaquim Castellà

Product Specialist Stanley® de Bossard Spain

📱 +34 935 612 890

Contacte con nuestro experto