Klauke® EKM 60/22 CFM

BN 27747 - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm2

  • Grosser Pressbereich bis 300 mm²
  • Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und Klauke Link App
  • Makita-Akku System
  • Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
  • Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
  • Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
  • Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
  • LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
  • Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
  • Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
  • Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EKM 60/22 CFM
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 6-300 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Grosser Pressbereich bis 300 mm²
  • Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und Klauke Link App
  • Makita-Akku System
  • Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
  • Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
  • Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
  • Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
  • LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
  • Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
  • Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
  • Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Zusätzliche Informationen

Presskraft 60 kN
Hub / Öffnungsweite 17,5 mm
Presszeit 2 s (bei ARS) bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
Akkuladezeit 15 min
Umgebungstemperatur -10 °C ... + 40 °C
UL-file n° E244184

Eigenschaften

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EKM 60/22 CFM
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 6-300 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug
1 Makita Akku RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita Ladegerät LGL1 für 18 V Li-Ion Akkus
1 Kunststoffkoffer KK50NG
1 Bedienungsanleitung


Warnhinweis

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.




Hierfür geeignet


BN 27755

Klauke® R 22 - Presseinsätze schmal für Rohrkabelschuhe - Messing

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe - Messing

BN 27753

Klauke® F 22 - Presseinsätze schmal für Rohrkabelschuhe fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Messing

BN 27754

Klauke® D 22 - Presseinsätze schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235 - Messing

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235 - Messing

BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Presskabelschuhe DIN - Kupfer - verzinnt

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Presskabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt

BN 27705

Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 27713

Klauke® - Stossverbinder Normalausführung - Kupfer - verzinnt

BN 27714

Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Presskabelschuhe - Aluminium - verzinnt

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 27731

Klauke® HR 4 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Rohrkabelschuhe - Messing

BN 27732

Klauke® HD 4 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Presskabelschuhe nach DIN 46235 - Messing

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Zugentlastete Reduzier-Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 27788

Klauke® RAL1 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27790

Klauke® RAL40 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27765

Klauke® LGL1 - Schnell-Ladegerät für Akku Makita - Mehrere Materialien