Klauke® LGL1

BN 27765 - Schnell-Ladegerät für Akku Makita

  • Spannungsbereich 18 V
  • Netzanschluss 230 V
  • Akkuladezeit: mit RAL1 15 min., mit RAL40 36 min.
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie LGL1
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Spannungsbereich 18 V
  • Netzanschluss 230 V
  • Akkuladezeit: mit RAL1 15 min., mit RAL40 36 min.
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Eigenschaften

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie LGL1
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

1 Ladegerät LGL1 für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V
1 Bedienungsanleitung


Warnhinweis

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit Batterien setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.




Hierfür geeignet


BN 27747

Klauke® EKM 60/22 CFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm2
- Mehrere Materialien

BN 27733

Klauke® EKM 60 IDCFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 10-240 mm2
- Mehrere Materialien

BN 27734

Klauke® EK 12042 CFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 16-400 mm2
- Mehrere Materialien

BN 27738

Klauke® EK 60/22 CFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm2
- Mehrere Materialien

BN 27788

Klauke® RAL1 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27790

Klauke® RAL40 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien