Kontakt
0

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
JACOB® WADI one

BN 22047 - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie WADI one
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften
  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Sichere und kabelschonende Abdichtung
  • Hohe Zugentlastung
  • Grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
  • Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt UL 94 HB
  • Gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69


Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Sichere und kabelschonende Abdichtung
  • Hohe Zugentlastung
  • Grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
  • Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt UL 94 HB
  • Gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 62444
VDE-Ausweis: 40050445
DNV-GL Zertifikat: TAE00003VR

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie WADI one
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte

Illustration Montagehinweise





Hierfür geeignet


BN 22034

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Messing - vernickelt

BN 22134

JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl

BN 22114

JACOB® - Verschlussstopfen - Polyamid - PA 6

BN 22115

JACOB® - Verschlussstopfen für Kabelverschraubungen für Serie PERFECT - Polyamid - PA 6