Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Klauke® EK 50 ML

BN 27729 - Elektromechanische Crimpzange Pressbereich 0,14-50 mm2

  • Presskraft max. 15 kN
  • Presszeit < 1,5 s (abhängig vom Verbindungsmaterial)
  • Anzahl Pressungen ca. 300 bei 10 mm² Cu DIN 46234 / pro Akkuladung
  • Akkuspannung 10,8 V
  • Akkukapazität 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Akkuladezeit ca. 40 min.
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Produktinformationen, Bedienungsanleitung, Zulassungen, weitere Crimpeinsätze für Kontaktteile: www.klauke.com

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EK 50 ML
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 0,14-50 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Presskraft max. 15 kN
  • Presszeit < 1,5 s (abhängig vom Verbindungsmaterial)
  • Anzahl Pressungen ca. 300 bei 10 mm² Cu DIN 46234 / pro Akkuladung
  • Akkuspannung 10,8 V
  • Akkukapazität 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Akkuladezeit ca. 40 min.
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Produktinformationen, Bedienungsanleitung, Zulassungen, weitere Crimpeinsätze für Kontaktteile: www.klauke.com

Zusätzliche Informationen

Exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand
Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
Elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schliessn der Einsätze
Einfach und sicher, automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklauf bei Bedarf
Motorblockierschutz
Ergonomisches 2K-Gehäuse im Klauke «In-line-Design»
Befestigungsöse für Einsatz mit Balancer oder als Fallsicherung im Ausseneinsatz
Sehr geringes Gewicht und hohe Geschwindigkeit für maximale Effizienz
Leistungsstarke Antriebstechnik für ermüdungsfreies Arbeiten
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Wartungsanzeige mittels LED
Projektbezogene Protokollierung mit Softwarepaket Klauke i-press®

Eigenschaften

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EK 50 ML
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 0,14-50 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

1 Elektromechanische Crimpzange
1 Presseinsatz IS5071 für isol. Verbinder 0,5-6 mm²
1 Akku RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Ladegerät LGML1 für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230V
1 Kunststoffkoffer KKEK50ML
1 Bedienungsanleitung


Warnhinweis

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.




Hierfür geeignet


BN 27701

Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch, für kleine Querschnitte - Kupfer - verzinnt

BN 20372

BM - Quetschkabelschuhe Ringform mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20383

BM - Stossverbinder mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22512 - DIN 46245

Flachsteckhülsen mit PVC-Isolation - Messing - verzinnt

BN 22518

Flachsteckhülsen vollisoliert PVC - Kupfer - verzinnt

BN 22521

Flachstecker mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22533

Stossverbinder mit PA-Isolation - Kupfer

BN 22535

Stossverbinder mit PC-Isolation - Kupfer

BN 22536

Parallelverbinder mit PVC-Isolation - Kupfer

BN 22506 - DIN 46237

Quetschkabelschuhe Ringform mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20325

Panduit® Pan-Term® - Quetschkabelschuhe Ringform mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22508 - DIN 46237

Quetschkabelschuhe Ringform mit PC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22509 - DIN 46237

Quetschkabelschuhe Gabelform mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20326

Panduit® Pan-Term® - Quetschkabelschuhe Gabelform mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20373

BM - Quetschkabelschuhe Gabelform mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22511 - DIN 46237

Quetschkabelschuhe Gabelform mit PC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22524 - DIN 46231

Stiftkabelschuhe rund mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20385

BM - Stiftkabelschuhe rund mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22526 - DIN 46231

Stiftkabelschuhe rund mit PC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20386

BM - Stiftkabelschuhe flach mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22513 - DIN 46245

Flachsteckhülsen mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22514 - DIN 46245

Flachsteckhülsen mit PC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20376

BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer und PVC-Isolation - Messing - verzinnt

BN 22519

Flachsteckhülsen vollisoliert PA - Kupfer - verzinnt

BN 22520

Flachsteckhülsen vollisoliert PC - Messing - verzinnt

BN 22516

Flachsteckhülsen mit Abzweigung mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22515

Flachsteckhülsen mit Abzweigung mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22517

Flachsteckhülsen mit Abzweigung mit PC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20377

BM - Flachsteckhülsen mit Abzweigung mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer und PVC-Isolation - Messing - verzinnt

BN 20379

BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, vollisoliert PA 6.6 - Messing - verzinnt

BN 20380

BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert - Messing - verzinnt

BN 22522

Flachstecker mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22523

Flachstecker mit PC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20375

BM - Flachstecker mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer und PVC-Isolation - Messing - verzinnt

BN 20378

BM - Flachstecker mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, vollisoliert PA 6.6 - Messing - verzinnt

BN 22531

Rundstecker mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22530

Rundstecker mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22528

Rundsteckhülsen vollisoliert mit PA-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22527

Rundsteckhülsen vollisoliert mit PVC-Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 22539

Endverbinder mit PA-Isolation - Kupfer

BN 20331

Endverbinder mit Isolation PA 6.6 natur - Kupfer - verzinnt

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Ersatz Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27764

Klauke® LGML1 - Ladegerät für Akku 10,8 V - Mehrere Materialien