KEENSERTS® KNCM

BN 38025 - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen miniatur, mit frei durchlaufendem Gewinde

  • Gewindeeinsätze: INOX 1.4305 / Sperrkeile: AISI 302

Marke
Marke KEENSERTS®
Produktlinie
Produktlinie KNCM
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp 1.4305

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Gewindeeinsätze: INOX 1.4305 / Sperrkeile: AISI 302

Zusätzliche Informationen

Auszugskraft [N]: Flankenscherfläche [mm2] x Scherfestigkeit des Werkstückes [N/mm2]

Eigenschaften

Marke
Marke KEENSERTS®
Produktlinie
Produktlinie KNCM
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp 1.4305

Montagehinweise

1. Bohren mit Standardbohrer (modifizierter Kerndurchmesser nach Tabelle d2)
2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, Tabelle d4)
3. Gewindeschneiden mit Standard-Gewindebohrer (Tabelle d3)
4. Einschrauben/Sichern: pneumatisch oder manuell

Illustration Montagehinweise




Hierfür geeignet


BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen miniatur und leichte Reihe KNCM / KNCML / KNM / KNML - Stahl