KEENSERTS® KNM
BN 53532 - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen leichte Reihe, mit frei durchlaufendem Gewinde
- Gewindeeinsätze: INOX 1.4305 / Sperrkeile: AISI 302
Marke |
Marke
KEENSERTS®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KNM
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
1.4305
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- Gewindeeinsätze: INOX 1.4305 / Sperrkeile: AISI 302
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Marke |
Marke
KEENSERTS®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KNM
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
1.4305
|
Montagehinweise
1. Bohren mit Standardbohrer (modifizierter Kerndurchmesser nach Tabelle d2)
2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, Tabelle d4)
3. Gewindeschneiden mit Standard-Gewindebohrer (Tabelle d3)
4. Einschrauben/Sichern: pneumatisch oder manuell
Illustration Montagehinweise
Hierfür geeignet
BN 38042
KEENSERTS® KRTM 01 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen miniatur und leichte Reihe KNCM / KNCML / KNM / KNML - Stahl
BN 2085
KEENSERTS® KNT 01 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen leichte Reihe KNM / KNML - Stahl