Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz und Spitze Form C
BN 991
DIN 7973 C
(Norm zurückgezogen)
~ISO 1483
~UNI 6953 AB
~ČSN 021238
Headform |
Headform
Linsensenk
|
Drive |
Drive
Schlitz
|
Thread |
Thread
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
All features
Standard
DIN 7973 C (Norm zurückgezogen)
~ISO 1483
~UNI 6953 AB
~ČSN 021238
Features
Headform |
Headform
Linsensenk
|
Drive |
Drive
Schlitz
|
Thread |
Thread
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Warnings
ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise