POP® PNT510X

BN 25341 - Handnietwerkzeug für Blindnietmuttern und Blindnietschrauben

  • Arbeitsbereich: Blindnietmuttern M4-M10, Blindnietschrauben M5-M8
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Länge: 540 mm
  • Ausgestattet mit einem Hubeinstellmechanismus, der sicherstellt, dass jede Blindnietmutter und -schraube mit gleicher Klemmkraft gesetzt wird
  • Ausgestattet mit einem Schnellspanndornsystem

Marke
Marke POP®
Produktlinie
Produktlinie PNT510X
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Arbeitsbereich: Blindnietmuttern M4-M10, Blindnietschrauben M5-M8
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Länge: 540 mm
  • Ausgestattet mit einem Hubeinstellmechanismus, der sicherstellt, dass jede Blindnietmutter und -schraube mit gleicher Klemmkraft gesetzt wird
  • Ausgestattet mit einem Schnellspanndornsystem

Eigenschaften

Marke
Marke POP®
Produktlinie
Produktlinie PNT510X
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

Lieferumfang

Ausrüstung für: Blindnietmuttern M5-M10, Blindnietschrauben M5-M8
Die Ausrüstung für Blindnietmuttern M4 kann separat bestellt werden.




Hierfür geeignet


BN 25342

POP® - Mundstücke für Blindnietmuttern und Blindnietschrauben - Stahl

BN 25343

POP® - Gewindedorn für Blindnietmuttern - Stahl

BN 25344

POP® - Gewindehülse für Blindnietschrauben - Stahl