JACOB® PERFECT plus

BN 22335 - Ex-Kabelverschraubungen metrisch, für ortsfeste Kabelverlegung Standard

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Staubschutzscheibe: Polyethylen PE-LD
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Konischer Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Gerätegruppe: II
  • Kategorie/Zone: 2G und 2D / 1, 2, 21, 22
  • Zündschutzart: EX eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Kabelverlegung: ortsfest
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT plus
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt
Ausführung
Ausführung Standard
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Staubschutzscheibe: Polyethylen PE-LD
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Konischer Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Gerätegruppe: II
  • Kategorie/Zone: 2G und 2D / 1, 2, 21, 22
  • Zündschutzart: EX eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Kabelverlegung: ortsfest
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EU-Prüfbescheinigung: BVS 17 ATEX E 118 X
IECEx-Zertifikat: IECEx BVS 17.0101X

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT plus
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt
Ausführung
Ausführung Standard
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22034

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Messing - vernickelt

BN 22134

JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl

BN 22318

Ex-Verschlussstopfen - Polyacetal - POM