Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert CZK 1 000. Differenz-Aufschlag fällig.
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
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8

BN 20508

DIN 125 A

(Norm zurückgezogen)

ISO 7089

~UNI 6592

~ČSN 021702



Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black
Härte
Härte 200 HV

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 125 A (Norm zurückgezogen) ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

Zusätzliche Informationen

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz.
Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden.
Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black
Härte
Härte 200 HV