Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Einbruchsichere Schrauben mit Innensechskant und Zapfen

BN 6971

~ISO 7380-1


  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

~ISO 7380-1

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2




Hierfür geeignet


BN 33061

Schraubendreher-Einsätze 1/4" mit Bohrung für einbruchsichere Schrauben mit Innensechskant, kurze Ausführung - Stahl - vergütet - blank

BN 6972 - ~DIN 911

Sechskant-Stiftschlüssel mit Bohrung, für einbruchsichere Schrauben - Stahl - vergütet - verzinkt-blau