Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

BN 2111

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2