Kugelpfannen Form B mit Sprengring und Nut für Sicherungsbügel
BN 489
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Standard
Features
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
Funktionsprinzip
DIN 71802 - CS
mit Gewindezapfen, 6kt Muttern und Sicherungsbügel
DIN 71802 - BS
mit Nietzapfen und Sicherungsbügel
Illustration Funktionsprinzip
Suitable for this
BN 486 - DIN 71803 C
Kugelzapfen Form C mit Gewinde und Schlüsselfläche - Stahl - blank
BN 487 - DIN 71803 B
Kugelzapfen Form B mit Nietteil - kurze Ausführung - Stahl - blank
BN 490 - DIN 71805 S
Sicherungsbügel - Federstahl - blank