KOENIG EXPANDER® EXTOOL-030

BN 26360 - Hydraulisch-pneumatisches Setzwerkzeug ohne Mundstück mit Nagelabsaugvorrichtung, für Dichtstopfen Typ HK, SK/SKC, LK

  • Gewicht: 2,5 kg
  • Zugkraft bei 7 bar: 19,0 kN
  • Arbeitshub: 25 mm
  • Betriebsdruck (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch bei 5,6 bar: 3,5 l
  • Arbeitsgeräusch: < 75 dB (A)
  • Taktzeit: 2 s

Marke
Marke KOENIG EXPANDER®
Produktlinie
Produktlinie EXTOOL-030
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Gewicht: 2,5 kg
  • Zugkraft bei 7 bar: 19,0 kN
  • Arbeitshub: 25 mm
  • Betriebsdruck (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch bei 5,6 bar: 3,5 l
  • Arbeitsgeräusch: < 75 dB (A)
  • Taktzeit: 2 s

Eigenschaften

Marke
Marke KOENIG EXPANDER®
Produktlinie
Produktlinie EXTOOL-030
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien



Hierfür geeignet


BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Dichtstopfen - Einsatzstahl - gebläut

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Dichtstopfen mit verlängertem Stift von 30 mm - Einsatzstahl - gebläut

BN 26229

KOENIG EXPANDER® HK - Dichtstopfen - Einsatzstahl - weichgeglüht - gebläut

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Dichtstopfen - INOX

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Dichtstopfen - Einsatzstahl - weichgeglüht - gebläut

BN 26199

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mundstücke für Dichtstopfen Typ HK - Stahl

BN 26208

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mundstücke für Dichtstopfen Typ SK, LK - Stahl

BN 26200

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mundstücke für Dichtstopfen Typ SKC - Stahl

BN 26193

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Klemmbackengehäuse für Hydraulisch-pneumatisches Setzgerät, für Dichtstopfen Typ HK, SK/SKC, LK - Stahl

BN 26402

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Klemmbacken dreiteilig für Hydraulisch-pneumatisches Setzgerät, für Dichtstopfen Typ HK, SK/SKC, LK - Stahl

BN 26205

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Stössel für Hydraulisch-pneumatisches Setzgerät, für Dichtstopfen Typ HK, SK/SKC, LK - Stahl

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Distanzhülsen für Dichtstopfen Serie SK 552 mit verlängertem Stift von 30 mm - Stahl