KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-1
BN 26362 - Hydraulisch-pneumatisches Setzwerkzeug ohne Mundstück mit Nagelabsaugvorrichtung, für Dichtstopfen Typ HK, SK/SKC, LK
- Gewicht: 2,7 kg
- Zugkraft bei 7 bar: 24 kN
- Arbeitshub: 18 mm
- Betriebsdruck (min. - max.): 5 - 7 bar
- Luftverbrauch bei 5,6 bar: 3,5 l
- Arbeitsgeräusch: < 75 dB (A)
- Taktzeit: 2 s
Marke |
Marke
KOENIG EXPANDER®
|
Produktlinie |
Produktlinie
EXTOOL-040-1
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
- Gewicht: 2,7 kg
- Zugkraft bei 7 bar: 24 kN
- Arbeitshub: 18 mm
- Betriebsdruck (min. - max.): 5 - 7 bar
- Luftverbrauch bei 5,6 bar: 3,5 l
- Arbeitsgeräusch: < 75 dB (A)
- Taktzeit: 2 s
Eigenschaften
Marke |
Marke
KOENIG EXPANDER®
|
Produktlinie |
Produktlinie
EXTOOL-040-1
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Hierfür geeignet
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Dichtstopfen - Einsatzstahl - gebläut
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Dichtstopfen mit verlängertem Stift von 30 mm - Einsatzstahl - gebläut
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Dichtstopfen - INOX
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Dichtstopfen - Einsatzstahl - weichgeglüht - gebläut
BN 26200
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mundstücke für Dichtstopfen Typ SKC - Stahl
BN 26219
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Klemmbackengehäuse für Hydraulisch-pneumatisches Setzgerät, für Dichtstopfen Typ HK, SK/SKC, LK - Stahl
BN 26204
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Stössel für Hydraulisch-pneumatisches Setzgerät, für Dichtstopfen Typ HK, SK/SKC, LK - Stahl
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Distanzhülsen für Dichtstopfen Serie SK 552 mit verlängertem Stift von 30 mm - Stahl