KOENIG EXPANDER® EXTOOL-B-010
BN 55900 - Akku-Setzwerkzeug ohne Ausrüstung, für Dichtstopfen
- Zugkraft: max. 24 kN
- Arbeitshub: 30 mm
- Gewicht: 2,0 kg (mit Batterie)
- Arbeitsgeräusch: 78,8 dB
- Nennspannung: 20 V
- Kapazität: Li-Ion 2.0 Ah
Marke |
Marke
KOENIG EXPANDER®
|
Produktlinie |
Produktlinie
EXTOOL-B-010
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
- Zugkraft: max. 24 kN
- Arbeitshub: 30 mm
- Gewicht: 2,0 kg (mit Batterie)
- Arbeitsgeräusch: 78,8 dB
- Nennspannung: 20 V
- Kapazität: Li-Ion 2.0 Ah
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Marke |
Marke
KOENIG EXPANDER®
|
Produktlinie |
Produktlinie
EXTOOL-B-010
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Lieferumfang
2 x Li-Ion Akku 20 V / 2.0 AH
Hierfür geeignet
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Dichtstopfen - Einsatzstahl - gebläut
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Dichtstopfen mit verlängertem Stift von 30 mm - Einsatzstahl - gebläut
BN 26229
KOENIG EXPANDER® HK - Dichtstopfen - Einsatzstahl - weichgeglüht - gebläut
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Dichtstopfen - INOX
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Dichtstopfen - Einsatzstahl - weichgeglüht - gebläut
BN 26199
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mundstücke für Dichtstopfen Typ HK - Stahl
BN 26208
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mundstücke für Dichtstopfen Typ SK, LK - Stahl
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Distanzhülsen für Dichtstopfen Serie SK 552 mit verlängertem Stift von 30 mm - Stahl