Panduit®
BN 20283 - Supporti per fascette con adesivo epossidico
- Resistente agli agenti atmosferici
- Applicazioni: per uso esterno
- Resistenza UV: buona
- Adesivo epossidico
Marca |
Marca
Panduit®
|
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6.6
|
Colore |
Colore
nero
|
All features
K: carico statico max. in g
b) Apertura: 5,3x1,7 mm
Product features
- Resistente agli agenti atmosferici
- Applicazioni: per uso esterno
- Resistenza UV: buona
- Adesivo epossidico
Features
Marca |
Marca
Panduit®
|
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6.6
|
Colore |
Colore
nero
|
Similar products
BN 20493
Panduit® - Supporti adesivi a 4 vie per fascette - Plastica - ABS - ABS
BN 20280
Panduit® - 4-way adhesive backed mounts for cable ties - Plastic - ABS
BN 20281
Panduit® - 4-way adhesive backed mounts for cable ties - Polyamide - PA 6.6
BN 20282
Panduit® - Epoxy applied mounts for cable ties - Polyamide - PA 6.6
BN 22334
Panduit® - Multiple tie plates for cable ties - Polyamide - PA 6.6
BN 20494
Panduit® - 4-way adhesive backed mounts for cable ties - Polyamide - PA 6.6