Embases adhésives à 4 entrées pour attaches de câbles

BN 20344

  • Résistance UV: faible
  • Températures de service: -35 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature

Toutes les caractéristiques

b) Ouverture: d1 4 = 4 x 1,2 mm / d1 5 = 5 x 1,5 mm