Ecrous autofreinés forme basse, avec anneau polyamide

BN 2082

DIN 985

(Norme abrogée)

~UNI 7474



Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4
Classe de qualité
Classe de qualité 80

Toutes les caractéristiques

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 985 (Norme abrogée) ~UNI 7474

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4
Classe de qualité
Classe de qualité 80

Indication de montage

Les éléments d’assemblage de ces aciers austénitiques ont tendance à gripper lors du montage. Ce danger peut être diminué par une lubrification ou bien par un revêtement glissant (pour grandes quantités; sur demande).