Ecrous autofreinés forme basse, avec anneau polyamide

BN 33024

DIN 985

(Norme abrogée)

~UNI 7474



Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2 zingué-bleu

Toutes les caractéristiques

M10; M12; M14; M22: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 985 (Norme abrogée) ~UNI 7474

Informations complémentaires

Ecrous hexagonaux INOX avec zingage galvanique. Le revêtement de surface supplémentaire diminue le risque de soudage à froid / grippage lors du montage. Surface: bleue-métallique irisée. La protection contre la corrosion doit être prise en compte en relation avec les éléments d'assemblage. Température d'utilisation: jusqu'a 70 °C.

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2 zingué-bleu