JACOB® PERFECT

BN 22004 - Presse-étoupes avec filetage métrique et insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles individuels
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP65, dans la mesure où les diamètres de trou dans l'insert d'étanchéité et les diamètres de câble sont pratiquement identiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Insert d'étanchéité pour le passage de plusieurs câbles individuels
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP65, dans la mesure où les diamètres de trou dans l'insert d'étanchéité et les diamètres de câble sont pratiquement identiques

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé




Adéquat à cette fin


BN 22034

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22121

JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage métrique - Copolymères blocs styréniques thermoplastiques - TPS

BN 22116

JACOB® - Disques anti-poussières pour presse-étoupes avec filetage métrique - Polyéthylène - PE-LD