JACOB® PERFECT

BN 22055 - Presse-étoupes avec filetage métrique

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4305
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68, IP69K (testé pour M12-M25, M50 et M63)

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

à partir de M50x1,5: avec joint torique


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4305
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68, IP69K (testé pour M12-M25, M50 et M63)

Informations complémentaires

Norme d'essai: UL 514B
UL/CSA-File: E140310
Certificat DNV-GL: TAE0000386

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit PERFECT
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 22059

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - INOX - 1.4305

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22114

JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6

BN 22115

JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT - Polyamide - PA 6