JACOB® PERFECT
BN 22080 - Presse-étoupes avec filetage métrique et spirale pour protection anti-pliage du câble
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 V-2 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Avec écrou de serrage en spirale pour protection anti-pliage du câble flexible et mobile, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68 - 5 bars
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
![]() |
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Manchon intermédiaire: polyamide
PA 6 V-2 - Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Avec écrou de serrage en spirale pour protection anti-pliage du câble flexible et mobile, décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP68 - 5 bars
Informations complémentaires
UL/CSA-File: E140310
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
![]() |
Produits connexes
BN 22083
JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage métrique et cage de serrage pour la décharge de traction - Polyamide - PA 6
BN 22084
JACOB® KRALLEN - Presse-étoupes avec filetage métrique et cage de serrage pour la décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble - Polyamide - PA 6
BN 22085
JACOB® FAVORIT - Presse-étoupes avec filetage métrique et bride de décharge de traction avec forme en entonnoir pour protection du câble - Polyamide - PA 6
Adéquat à cette fin
BN 22101
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier