JACOB® WADI
BN 22015 - Presse-étoupes avec filetage métrique
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Bague de pression: laiton, nickelé électrolytique
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423 et ISO 724
- Grande plage d'étanchéité, facile à monter
- Plage de température: -30 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP65
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
WADI
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
nickelé
|
Toutes les caractéristiques
M12; M75-M110: insert d''étanchéité en un seul élément et sans bague de pression, M80; M85; M110 selon ISO 724
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Insert d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
- Bague de pression: laiton, nickelé électrolytique
- Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
- Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423 et ISO 724
- Grande plage d'étanchéité, facile à monter
- Plage de température: -30 °C ... +100 °C
- Degré de protection: IP65
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
WADI
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
nickelé
|
Produits connexes
BN 22047
JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique - Laiton - nickelé
BN 22017
JACOB® WADI - Presse-étoupes avec filetage métrique, dimensions spéciales pour des diamètres de câbles très petits - Laiton - nickelé
BN 22000
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique standard - Laiton - nickelé
BN 22002
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique et plage de serrage élargie pour de gros Ø de câble - Laiton - nickelé
BN 22003
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique et joint d'étanchéité de réduction en 2 éléments pour une grande plage de serrage - Laiton - nickelé
Adéquat à cette fin
BN 22034
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22114
JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6
BN 22115
JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT - Polyamide - PA 6