Klauke® HD 4 Set
BN 27732 - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique pour cosses à sertir selon DIN 46235
- 11 pièces
- Approprié pour cosses à sertir selon DIN 46235 et connecteurs selon DIN 46267, partie 1 - Cu
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
HD 4 Set
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Toutes les caractéristiques
Prix net par pièce
Caractéristiques de produit
- 11 pièces
- Approprié pour cosses à sertir selon DIN 46235 et connecteurs selon DIN 46267, partie 1 - Cu
Caractéristiques
Marque |
Marque
Klauke®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
HD 4 Set
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Contenu de la livraison
1 x 6 mm2
1 x 10 mm2
1 x 16 mm2
1 x 25 mm2
1 x 35 mm2
1 x 50 mm2
1 x 70 mm2
1 x 95 mm2
1 x 120 mm2
Adéquat à cette fin
BN 27730
Klauke® EK 35/4 ML - Outil de sertissage hydraulique à accu plage de sertissage 6-150 mm2
- Plusieurs matériaux