JACOB®

BN 22105 - Réductions hexagonales pour filetage métrique sur filetage métrique

  • Réduction: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423
  • Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Réduction: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423
  • Pour la réduction d'un trou taraudé ou traversant vers une dimension de filetage inférieure
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6




Adéquat à cette fin


BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier