PEINER

BN 14071 - Rondelles plates chanfreinées HV pour vis à tête hexagonale et écrous HV

EN 14399-6


Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué à chaud
Dureté
Dureté 300-370 HV
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Standard

EN 14399-6

Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Caractéristiques

Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué à chaud
Dureté
Dureté 300-370 HV
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN 14399-4 avec la vis HV EN 14399-4 et les rondelles HV EN 14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.


Avertissements

Ces rondelles sont destinées à être utilisées avec des vis et des écrous selon EN 14399-4.