PEINER
BN 20363 - Vis à tête hexagonale HV
EN 14399-4
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Marque |
Marque
PEINER
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
10.9
|
Surface |
Surface
zingué à chaud
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques de produit
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Marque |
Marque
PEINER
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
10.9
|
Surface |
Surface
zingué à chaud
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Produits connexes
Illustration principe de fonctionnement
Indication de montage
Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN 14399-4 avec la vis HV EN 14399-4 et les rondelles HV EN 14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.
Avertissements
Ces vis sont destinées à être utilisées avec des écrous selon EN 14399-4 et rondelles selon EN 14399-6.
Les garnitures HV sont des assemblages vissés destinés à être fortement sollicités qui doivent être conçus selon une réglementation bien déterminée. Un remplacement et un échange involontaire d'éléments isolés n'est pas conforme à cette réglementation.