JACOB®

BN 22108 - Adaptateurs hexagonaux pour filetage métrique sur filetage Pg

  • Adaptateur: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Adaptateur d'un trou taraudé métrique vers un trou taraudé Pg
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Adaptateur: polyamide PA 6 GF30
  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Adaptateur d'un trou taraudé métrique vers un trou taraudé Pg
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035




Adéquat à cette fin


BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier