Choose your country or region
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
POP® ProSet® XT1

BN 50681 - Pistolet à river hydropneumatique avec dispositif d’aspiration de clous

  • Equipé pour les rivets standard de diamètre 2,4 et 3,2 et 4 mm
    Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!BR>Poids: 1,17 kg (y compris l'embout buccal)
    Force de traction à 5,5 bars: 6,5 kN
    Rapport force-poids: 5,55 kN/kg
    Course : min. 18 mm
    Temps de cycle (approx.): 0,4 sec.
    Pression de service: 5-7 bar
    Volume d'air libre à 5,5 bar: 1,5 l
    Niveau sonore: 77,95 dB (A)

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® XT1
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

All features

Prix net par pièce


Product features

  • Equipé pour les rivets standard de diamètre 2,4 et 3,2 et 4 mm
    Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!BR>Poids: 1,17 kg (y compris l'embout buccal)
    Force de traction à 5,5 bars: 6,5 kN
    Rapport force-poids: 5,55 kN/kg
    Course : min. 18 mm
    Temps de cycle (approx.): 0,4 sec.
    Pression de service: 5-7 bar
    Volume d'air libre à 5,5 bar: 1,5 l
    Niveau sonore: 77,95 dB (A)

Features

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® XT1
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Suitable for this


BN 25284

Front end extension kit for rivet tools POP® ProSet® XT - Steel

BN 2056

POP® - Nosepiece for rivet- and setting tools - Steel

BN 20366

POP® - Clamping jaws two-piece for rivet tools - Steel