Choisissez votre pays ou région
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
POP® ProSet® XT4

BN 50684 - Outil de pose hydro-pneumatique avec dispositif d’aspiration de clous

  • Equipé pour les rivets standard de diamètre 4,8 et 6,4 mm
    Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!
    Poids: 2,16 kg (y compris l'embout buccal)
    Force de traction à 5,5 bars: 23 kN
    Rapport force-poids: 10,65 kN/kg
    Course: min. 18 mm
    Temps de cycle (approx.) : 1 sec.
    Pression de service: 5-7 bar
    Volume d'air libre à 5,5 bar: 6,3 l
    Niveau sonore: 77,9 dB (A)
    Avec tête de traction standard 76003-15100

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® XT4
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques
  • Equipé pour les rivets standard de diamètre 4,8 et 6,4 mm
    Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!
    Poids: 2,16 kg (y compris l'embout buccal)
    Force de traction à 5,5 bars: 23 kN
    Rapport force-poids: 10,65 kN/kg
    Course: min. 18 mm
    Temps de cycle (approx.) : 1 sec.
    Pression de service: 5-7 bar
    Volume d'air libre à 5,5 bar: 6,3 l
    Niveau sonore: 77,9 dB (A)
    Avec tête de traction standard 76003-15100

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Equipé pour les rivets standard de diamètre 4,8 et 6,4 mm
    Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!
    Poids: 2,16 kg (y compris l'embout buccal)
    Force de traction à 5,5 bars: 23 kN
    Rapport force-poids: 10,65 kN/kg
    Course: min. 18 mm
    Temps de cycle (approx.) : 1 sec.
    Pression de service: 5-7 bar
    Volume d'air libre à 5,5 bar: 6,3 l
    Niveau sonore: 77,9 dB (A)
    Avec tête de traction standard 76003-15100

Caractéristiques

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® XT4
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Adéquat à cette fin


BN 25265

AVDEL® - Tête de traction pour outils à riveter POP® ProSet XT - Acier